Enkeltdøre fås som standard i modulmål fra 7 x 21 M til 12 x 21 M og dobbeltdøre i dimensionen 18 x 21M, men kan også leveres i specialmål efter ønske. Aluminiumkarmen findes i dybder fra 93 til 230 mm, hvilket gør, at karmen kan indbygges i alle typer vægge. Den stabile karm gør det samtidig muligt at udføre dørene i individuelle modulmål.
Helglasdørene leveres med hærdede helglasdørplader, som slutter tæt til gummiprofilerne i karmkonstruktionen, hvilket sikrer en lydtæt tilslutning.
Afhængigt af hvilken dørtype, der anvendes, kan DEKO Døre i standardformat leveres godkendt og mærket efter Dansk Standard med brandkrav op til BD-60 og lydklasse op til 35 dB.
Da alle vores dørsystemer er præfabrikerede, skal de ikke males på stedet. Alle DEKO Døre er indeklimacertificerede.