DEKO TG - Wooden Glass Framed Doors
DEKO TG - Wooden Glass Framed Doors
DEKO TG - Wooden Glass Framed Doors
    DEKO
    Arkiveret

    DEKO TG - Wooden Glass Framed Doors

    Enkeltdøre fås som standard i modulmål fra 7 x 21 M til 12 x 21 M og dobbeltdøre i dimensionen 18 x 21M, men kan også leveres i specialmål efter ønske. Aluminiumkarmen findes i dybder fra 93 til 230 mm, hvilket gør, at karmen kan indbygges i alle typer vægge. Den stabile karm gør det samtidig muligt at udføre dørene i individuelle modulmål. DEKO DG er udført med 2 lag klart sikkerhedsglas og som standard monteret på en smal afdækket aluminiumramme uden synlige skruer, så glasfladen fremstår hel og glat. Langs alle kanterne er glasdøren afsluttet med en meget smal aluminiumkant. Helglasdørene leveres med hærdede helglasdørplader, som slutter tæt til gummiprofilerne i karmkonstruktionen, hvilket sikrer en lydtæt tilslutning. Afhængigt af hvilken dørtype, der anvendes, kan DEKO Døre i standardformat leveres godkendt og mærket efter Dansk Standard og lydklasse op til 35 dB. Da alle vores dørsystemer er præfabrikerede, skal de ikke males på stedet.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.DEKO-Doors-TG
    • ProduktfamilieDoor
    • ProduktgruppeInterior Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2015-02-22
    • Udgavenummer2
    Relateret
    • Materiale primærtGlas
    • Materiale sekundærtTræ
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Dør sæt
    • IFC-klassifikationDør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715