121360 LAVANDO WC hand washbasin
121360 LAVANDO WC hand washbasin
    DELABIE

    121360 LAVANDO WC hand washbasin

    WC hand washbasin, 450 x 300mm. Design-led hand washbasin. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With tap hole Ø35mm on left side. Supplied with waste 1¼". Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with norm EN 14688. Weight: 3.2kg.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.121360
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-09-29
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)80
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)300
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Designet iPortugal
    • Fremstillet iPortugal
    • Nettovægt (kg)3.81
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20
    • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary fittings and accessories

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa Afrika Sydamerika Oceanien Nordamerika