35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm
DELABIE

35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm

3.8 ud af 5 stjerner3.8(5 anmeldelser)
Basic angled grab bar 135°, Ø 32mm, for people with reduced mobility. Grab bar made from white powder-coated stainless steel. 3 fixing points prevent the hand from getting trapped and simplify installation. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole stainless steel plate. Dimensions: 400 x 400mm. 30-year warranty. CE marked.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.35082W
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessibility
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2020-11-03
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)356
  • Bredde (mm)72
  • Dybde (mm)756
Relateret
  • Materiale primærtRustfrit stål
  • Designet iFrankrig
  • Fremstillet iFrankrig
  • Nettovægt (kg)599
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20
  • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-betegnelsePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika Sydamerika Oceanien Nordamerika