737152 
TEMPOSTOP single hole mixer
DELABIE

737152 TEMPOSTOP single hole mixer

Deck-mounted time flow basin tap. Swivelling swan neck spout L. 150mm. Scale-resistant flow straightener pre-set at 3 lpm. Adjustable flow rate. Lever control. Automatic timed shut-off ~3 seconds (7 or 15 seconds available on request). Fixing with back-nut. 30-year warranty.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.737152
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeCommercial Kitchen Water Controls
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-07-13
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)287
  • Bredde (mm)60
  • Dybde (mm)190
Relateret
  • Materiale primærtMessing
  • Designet iFrankrig
  • Fremstillet iFrankrig
  • Nettovægt (kg)720
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKøkken - Vandhaner og blandingsbatterier
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20
  • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014-kode41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014-titelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-betegnelseFaucets

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika Sydamerika Oceanien Nordamerika