746000 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

746000 TEMPOSTOP time flow tap

Wall-mounted time flow basin tap: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". 30-year warranty.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.746000
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBasin tap
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2017-08-10
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)55
  • Bredde (mm)35
  • Dybde (mm)94
Relateret
  • Materiale primærtMessing
  • Designet iFrankrig
  • Fremstillet iFrankrig
  • Nettovægt (kg)307
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • ETIM-kodeEC010938
  • ETIM-navnSelf-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20
  • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-betegnelseFaucets

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika Sydamerika Oceanien Nordamerika
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
Nordkorea