Handicapport 1150x1300 FZV
Handicapport 1150x1300 FZV
    Demex AB

    Handicapport 1150x1300 FZV

    1150x1300 tilgængelighedsporten/indgangsportalen er designet til at give en sikker og tilgængelig passage til sportsbaner, atletikfaciliteter, parker og andre offentlige rum. Dens konstruktion er specielt skræddersyet til at give nem adgang for kørestole, barnevogne og personer med nedsat mobilitet, samtidig med at den effektivt begrænser adgang for cykler, knallerter og andre uautoriserede køretøjer.

    Indgangsportalen har en unik drejemekanisme, der gør det muligt for åbningen at udvide sig, når nogen passerer igennem. Efter brug vender porten automatisk tilbage til sin centrale position, hvilket sikrer, at passagen konsekvent opretholder sin tilsigtede funktion og sikkerhedsniveau.

    Konstruktionen er varmgalvaniseret i overensstemmelse med SS-EN ISO 1461:2009, hvilket sikrer en lang levetid og fremragende korrosionsbestandighed i krævende udendørsmiljøer. Til projekter med specifikke æstetiske krav kan portalen også leveres varmgalvaniseret og pulverlakeret i enhver farve efter eget valg. Reflekterende markeringer fås som ekstraudstyr for at forbedre synligheden i svagt lys eller udsatte områder.

    Denne indgangsportal er et populært valg for kommuner, skoler, boligområder og sportsfaciliteter, der søger at kombinere høj tilgængelighed med effektiv kontrol over, hvilke køretøjer der kan køre ind på området.

    Specifikation
    • Højde (mm): 1150

      Bredde (mm): 1300

      Vægt pr. enhed (kg): 200

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Disability-access-gate-1150x1300-FZV
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-10-27
    • Udgavenummer1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Porte

    Tilgængelighed i region

    Europa