Bamse svingport
Bamse svingport
    Demex AB

    Bamse svingport

    Bamse svingporte til beboelse fås i en bred vifte af konfigurationer, der passer til forskellige indgangskrav. Standardhøjderne er 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m og 1,5 m. Enkeltfløjede porte fås med bredder på op til 2 meter, mens dobbeltfløjede porte kan give åbninger på op til 4 meter. En kombination af et 2 m blad og et 1 m blad skaber en åbning på 3 m, mens en enkelt 1 m bladkonfiguration også er tilgængelig til smallere adgangspunkter. Demex kan også fremstille Bamse beboelsesporte, der passer til specifikke projektkrav, herunder større specialåbninger, hvor det er nødvendigt.
    Specifikation
    • Bamse boligporte er fremstillet med en 40 × 40 mm firkantet stålramme.

      Som standard leveres portene med krympet netfyldning, men kan også leveres med alternative fyldningsmuligheder såsom Viking Basic eller Viking Guard-profiler.

      Portene er som standard udstyret med et løftelåsesystem, som kan opgraderes til mere avancerede og mere sikre låseløsninger efter anmodning.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Bamse-Swing-Gate
    • ProduktfamilieGates
    • ProduktgruppeSwing gate
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-07-07
    • Udgavenummer1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Porte

    Tilgængelighed i region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText