De-Fence Industri Kæde-Link
De-Fence Industri Kæde-Link
De-Fence Industri Kæde-Link
    Demex AB

    De-Fence Industri Kæde-Link

    De-Fence er et 2300 mm højt industrielt hegnssystem designet til sikker perimeterbeskyttelse. Systemet består af et 2000 mm højt trådnethegn, suppleret med tre rækker pigtråd, der strækker sig 300 mm over hegnetslinjen og effektivt afskrækker klatringsforsøg. Hegnssystemet fås enten varmgalvaniseret eller varmgalvaniseret og pulverlakeret/plastbelagt for forbedret holdbarhed og korrosionsbestandighed. Det er også muligt at specificere forskellige farver til stolperne og nettet, hvilket giver mulighed for en karakteristisk visuel effekt og arkitektonisk tilpasning, hvor det ønskes.
    Specifikation
    • Maskestørrelse Højde: 2000 mm Maskestørrelse: 50 × 50 mm Tråd Ø: 3,0 mm (galvaniseret) Ledningstråd Ø: 4,0 mm Pigtråd Ø: 1,7 mm, 100 mm afstand mellem modhager Plastbelagt version: Maskestørrelse: 3,0 × 2,5 mm (2,5 mm galvaniseret kerne) Ledningstråd: 4,0 × 3,5 mm Pigtråd: 2,1 × 1,7 mm Overfladebehandling Varmgalvaniseret, min. 240 g/m² zink I overensstemmelse med SS-EN ISO 1461 Valgfri pulver-/plastbelægning Standardfarver: RAL 6005, RAL 6003, RAL 9005 Valgfri tofarvet “Demex Camouflage” Pæle Mellempæle: 50 × 50 × 1,5 mm Hjørne-/endepæle: 60 × 60 × 1,5 mm Afstivning: Ø 44 × 1,5 mm, L=3500 mm Pælelængde: 2800 mm Drænhul og plastikdæksel Montering og installation Klips og nitter i rustfrit stål M8-spændespændere i rustfrit stål Pæle støbt i beton Valgfri jordmuffer 45 × 2,5 mm (L=1200 mm)
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.de-fence-industry-chain-link
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppeChainlink fence
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-07-07
    • Udgavenummer1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Indhegning

    Tilgængelighed i region

    Europa