Portugals vagtpanelsystem
Demex AB

Portugals vagtpanelsystem

Universelt hegnssystem til forskellige anvendelsesområder. Stolpesystemet, der er ekstremt nemt at installere i ujævnt terræn, gør Portugal Guard-panelerne velegnede til en række anvendelser. Portugal Guard er et hegnssystem, der samles kontinuerligt eller ved stolperne. Portugal Guard er velegnet til installationer med høje krav til sikkerhed og design, hvilket er grunden til, at det er et populært valg til industrielle og offentlige faciliteter. Portugal Guard leveres i stort set alle højder. Systemet består af lodrette sektioner svejset på vandrette sektioner, stolper og forbindelsesdele og kan suppleres med portsystemer med samme fyldning.

Anvendelsesområder

Parker, offentlige institutioner, lufthavne og militære faciliteter, skoler, industriområder samt legepladser og sportsfaciliteter.

Stærkt, sikkert og æstetisk tiltalende

Portugal Guard er et hegnssystem, der holder sin form og giver et professionelt indtryk. Den består af et panel med lodrette og vandrette sektioner og fås med en lige bueformet top og med eller uden spids.

Specifikation
    • Lodrette sektioner: 30×20 mm firkantede sektioner
    • Horisontale sektioner: 50×30 mm firkantede sektioner
    • Afstand mellem lodrette profiler: 100 mm
    • Panellængde: 3.000 mm
    • Panelhøjde: 500 til 2.400 mm (yderligere højder på forespørgsel)

    Takket være det enkle design af Portugal Guard hegnssystemet kan det leveres i stort set alle højder.
    Portugal Guard fås i alle farver (altid varmgalvaniseret som forbehandling). De mest almindelige af disse er:

    • Paneler: Galvaniseret (FZV), Mørkegrøn (RAL 6009), Olivengrøn (RAL 6013), Sort (RAL 9005)
    • Søjler: Galvaniseret (FZV), Mørkegrøn (RAL 6009), Olivengrøn (RAL 6013), Sort (RAL 9005)
Teknisk specifikation
  • Unik ref.portugal-guard-panel-system
  • ProduktfamilieFence
  • ProduktgruppePalisade fence
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-07-07
  • Udgavenummer1
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Indhegning

Tilgængelighed i region

Europa