Robust industriel fodgængerport
Demex AB

Robust industriel fodgængerport

Den robuste industrielle fodgængerport er Demex' bedst sælgende adgangsløsning til fodgængere, designet til problemfri og sikker fodgængertrafik i industrielle og kommercielle miljøer. Porten kan leveres forberedt til kodelåse eller kortlæsere, hvilket muliggør kontrolleret adgang og integration med eksisterende adgangskontrolsystemer. Når den er tilsluttet et adgangssystem, muliggør den fuld overvågning af personalets tilstedeværelse på stedet. Porten fås med en række udfyldningsmuligheder, farveoverflader og låsesystemer og kan tilpasses for at opfylde både sikkerhedskrav og arkitektoniske præferencer.
Specifikation
  • Standardversion Låsesystem: C-Lås (ASSA-lås) Fri åbningsbredde: 1000 mm Totalhøjde: 2250 mm Åbningsvinkel: 90° Stolper: 90 × 90 × 3 mm Længde: 2900 mm Portkarm: 60 × 60 × 1,5 mm stålprofiler Udfyldningsprofiler: 20 × 20 × 1,0 mm stålprofiler
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Robust-Ganggrind
  • ProduktfamilieGates
  • ProduktgruppeSwing gate
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-07-07
  • Udgavenummer1
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Porte

Tilgængelighed i region

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText