Robust industriel svingport
Demex AB

Robust industriel svingport

Robust Industrial Swing Gate er Demex' bedst sælgende svingportløsning, konstrueret til krævende industrielle miljøer. Den giver frie åbninger på op til 6 meter som en enkeltfløjet port eller op til 12 meter som en dobbeltfløjet konfiguration, hvilket giver fleksibilitet til en bred vifte af adgangspunkter. Bygget på den samme markedsledende teknologi, der har gjort Demex svingporte til det foretrukne valg i hele Skandinavien, kombinerer Robust Industrial Gate holdbarhed, driftssikkerhed og et rent skandinavisk design. Fås i både manuel betjening og fuldautomatiske versioner, kan den skræddersys til at opfylde specifikke sikkerheds- og funktionalitetskrav.
Specifikation
  • Standardkonstruktion

    Rammekonstruktion: 60 × 60 mm stålprofiler

    Udfyldningsprofiler: 20 × 20 mm stålsektioner

    Stolper: 90 x 90 mm

    Fremstillet af robust konstruktionsstål

    Varmgalvaniseret eller pulverlakeret i enhver RAL-farve efter anmodning

    Udstyret med tre rækker pigtråd for at sikre problemfri integration med tilstødende hegnssystemer og for at overholde forsikringskrav

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Robust-Industrial-Swing-Gate
  • ProduktfamilieGates
  • ProduktgruppeSwing gate
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-06-03
  • Udgavenummer1
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Porte

Tilgængelighed i region

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText