Stark industriel svingport
Demex AB

Stark industriel svingport

Stark Industrial Swing Gate fra Demex er en robust og pålidelig adgangsløsning designet til industrielle og højsikkerhedsmiljøer. Den tilbyder frie åbninger på op til 6 meter som en enkeltfløjet port eller op til 12 meter som en dobbeltfløjet konfiguration, hvilket giver fleksibilitet til en bred vifte af byggepladslayouts. Stark Industrial Gate er bygget med den samme markedsledende teknologi, der har gjort Demex svingporte til det foretrukne valg i hele Skandinavien, og leverer holdbarhed, driftsstabilitet og lang levetid - som kunder i hele regionen har tillid til. Fås i både manuelt betjente og automatiserede versioner, hvilket muliggør tilpasning til specifikke projekt- og sikkerhedskrav.
Specifikation
  • Standardkonstruktion Rammekonstruktion: 60 × 60 mm stålprofiler Udfyldningsprofiler: 25 × 25 mm stålsektioner Åbningsvinkel: 90° Lågen er fremstillet af robust konstruktionsstål og fås enten varmgalvaniseret eller pulverlakeret i enhver RAL-farve efter anmodning. Produktet er udstyret med tre rækker pigtråd, hvilket sikrer problemfri integration med tilstødende hegnssystemer og overholdelse af forsikringskrav.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Stark-Industrial-Swing-Gate
  • ProduktfamilieGates
  • ProduktgruppeSwing gate
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-06-03
  • Udgavenummer1
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Porte

Tilgængelighed i region

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText