Viking Guard Hegnssystem
Viking Guard Hegnssystem
    Demex AB

    Viking Guard Hegnssystem

    Vigtigheden af ​​sikker perimeterbeskyttelse er steget i de senere år i takt med stigningen i indbrud. Viking Guard hegnssystemet er designet til dem, der kræver mere end standard trådnethegn og søger et højere sikkerhedsniveau kombineret med et professionelt udseende. Viking Guard-paneler er de stærkeste af de tre Demex-panelsystemer: Viking Basic, Viking Safe og Viking Guard. Systemet er konstrueret til at give forbedret beskyttelse på tværs af en bred vifte af anvendelser. Takket være stolpesystemet, som er ekstremt nemt at installere, selv i ujævnt terræn, er Viking Guard velegnet til krævende miljøer. Panelerne kan installeres enten kontinuerligt eller fastgøres direkte til stolperne, hvilket giver fleksibilitet i design og konstruktion. Viking Guard er særligt velegnet til installationer med høje krav til både sikkerhed og æstetik, hvilket gør det til et populært valg til industriområder og offentlige faciliteter. Systemet fås i stort set alle højder og består af punktsvejsede trådnetpaneler, stolper og fastgørelseskomponenter. Det kan også suppleres med matchende portsystemer med samme trådnetfyldning.
    Specifikation
    • VIKING GUARD PANELER Lodret tråd: ø 6 mm Horisontal tråd: ø 8 mm (dobbelt) Maskevidde: 50/200 eller 100/200 mm Panellængde: 2.510 mm Panelhøjde: 630 til 2.430 mm (yderligere højder på forespørgsel) VIKING GUARD HEGNSPØLGER Viking Speed-pæle Viking Alfa-pæle Viking Beta-pæle LANG LEVETID Paneler og pæle er GALV-FE varmgalvaniserede efter ønske i henhold til DIN EN ISO 1461 – dette garanterer længere levetid – eller får efterfølgende en højkvalitets Z-LACK pulverlakering. Mekanisk forbehandling udføres i forbindelse med galvanisering for at give en optimal overflade. Grunding med epoxypulver garanterer bedre vedhæftning og optimal levetid for belægningen. Z-LACK pulverlakering med polyester giver optimal afrunding af vejrbeskyttelsen.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Viking-Guard
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppePanel fence
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-07-07
    • Udgavenummer1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Indhegning

    Tilgængelighed i region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText