Viking Prison Fencing System
Demex AB

Viking Prison Fencing System

Viking Prison er et højsikkerhedshegnssystem designet til kriminalforsorgen og andre miljøer, der kræver maksimal perimeterbeskyttelse. Den stive, svejsede netkonstruktion bevarer sin strukturelle integritet over tid, samtidig med at den giver et robust og professionelt udseende. Vertikale og vandrette ståltråde punktsvejses kontinuerligt ved hvert kryds, hvilket danner en stærk og stabil panelstruktur, der er modstandsdygtig over for deformation og manipulation. Hvert projekt er konstrueret i henhold til stedspecifikke sikkerhedskrav. Pæle er typisk indlejret i betonfundamenter med en c-afstand på 2500 mm. Hegnspaneler monteres normalt direkte på pælene ved hjælp af flade stålstænger, der er justeret med pæleprofilen og fastgjort med gennemgående bolte med intervaller på 300 mm, monteret med afbrydelsessikkerhedsmøtrikker på den beskyttede side.
Specifikation
  • Lodret og vandret tråd: Ø 4,0 mm Maskestørrelse: 76,2 × 12,7 mm Panelbredde: 2515-3658 mm (standard 2515 mm) Panelhøjde: 990 mm-6096 mm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.viking-prison
  • ProduktfamilieFence
  • ProduktgruppePanel fence
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-07-07
  • Udgavenummer1
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Indhegning

Tilgængelighed i region

Europa