Viking Safe Fencing System
Viking Safe Fencing System
    Demex AB

    Viking Safe Fencing System

    Viking Safe-paneler er den næststærkeste mulighed inden for Demex-panelserien og placerer sig mellem Viking Guard og Viking Basic. Systemet tilbyder en pålidelig balance mellem sikkerhed, holdbarhed og design. Takket være et stolpesystem, der er nemt at installere, selv i ujævnt terræn, er Viking Safe velegnet til en bred vifte af anvendelser. Panelerne kan installeres enten kontinuerligt eller fastgøres direkte til stolperne, hvilket giver fleksibilitet i layout og konstruktion. Viking Safe er ideel til installationer med høje krav til sikkerhed og æstetik, hvilket gør det til et populært valg til industrielle og offentlige faciliteter. Systemet fås i stort set alle højder og består af punktsvejsede netpaneler, stolper og fastgørelseskomponenter. Det kan også suppleres med matchende portsystemer med samme netfyldning.
    Specifikation
    • VIKING SAFE PANELER Lodret tråd: ø 5 mm Horisontal tråd: ø 6 mm (dobbelt) Maskevidde: 50/200 eller 100/200 mm Panellængde: 2.510 mm Panelhøjde: 630 til 2.430 mm (yderligere højder på forespørgsel) VIKING SAFE HEGNSPØLGER Viking Safe Speed-stolper Viking Safe Alfa-stolper Viking Safe Beta-stolper LANG LEVETID Paneler og stolper er GALV-FE varmgalvaniserede efter ønske i henhold til DIN EN ISO 1461 – dette garanterer længere levetid – eller får efterfølgende en højkvalitets Z-LACK pulverlakering. Mekanisk forbehandling udføres i forbindelse med galvanisering for at give en optimal overflade. Grunding med epoxypulver garanterer bedre vedhæftning og optimal levetid for belægningen. Z-LACK pulverlakering med polyester giver optimal afrunding af vejrbeskyttelsen.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Viking-Safe
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppePanel fence
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-07-07
    • Udgavenummer1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Indhegning

    Tilgængelighed i region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText