Viking Smart Fencing System
Viking Smart Fencing System
    Demex AB

    Viking Smart Fencing System

    Viking Smart smedejernshegn er et kontinuerligt og leddelt palisadesystem med valgfri spydspids på profilrørene og stolpekapper med dekorative kugler. Viking Smart er konstrueret af palisadepaneler og stolper. Panelerne har 50 × 30 mm vandrette profiler og 25 × 25 mm leddelte lodrette profiler med smedede spydspidser. Stolperne måler 60 × 60 × 2 mm og er monteret med en smedet kugleformet top. Hvert panel er 3000 mm langt, men er kontinuerligt sammenføjet for at skabe et hegn uden synlige samlinger. Afstanden mellem profilerne er 100 mm.
    Specifikation
    • Lodrette profiler: 25 × 25 mm

      Horisontale profiler: 50 × 30 mm firkantede rør

      Panellængde: 3000 mm

      Stolpestørrelse: 60 x 60 mm

      Hegnshøjder: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Hegnshøjder: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Hegnsfarver: Varmgalvaniseret, Sort, Grøn (mørk nuance), Grå, Hvid

      Bemærk: Disse er standardhøjder og standardfarver. Specialbestillinger i alle dimensioner og alle RAL- eller NCS-farver er tilgængelige efter anmodning.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Viking-Smart
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppePanel fence
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-07-07
    • Udgavenummer1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Indhegning

    Tilgængelighed i region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText