Serie CDM   Kædemotorer
Serie CDM   Kædemotorer

    Serie CDM Kædemotorer

    Egenskaber (afhængig af udførelsen)

    - Kan anvendes til åbninger for røgudluftning, D+H Euro‑ABV iht. EN 12101‑2 samt til daglig ventilation
    - Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
    - Med mikroprocessorstyret motor- og synkroniseringselektronik BSY+
    - Mulighed for op til 4 motorer i en synkron gruppe
    - Highspeed‑funktion (HS) til særligt hurtig åbning af vinduerne i tilfælde af brand (ABV)
    - Lav lydbelastning i drift takket være drivkomponenternes nye lydisolering
    - Aktivering direkte over 230 V AC 
    - Særlig kædestabilisering og kædeudgang i midten
    - Kompakt design takket være tredobbelt omledning af kæden
    - Anvendelse af en højeffektiv, slidfri børsteløs motor
    - Aflastning af tætningsbånd efter lukning
    - Motorfunktioner og forskellige motorparametre kan programmeres
    - Ved registrering af en forhindring i LUKKE‑retningen reverseres tidsstyret (aktiv kantbeskyttelse)
    - Integreret bus-grænseflade-ACB (Advanced Communication Bus) med Modbus-protokol RTU
    - Direkte integration af motoren via åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f. eks. i CTS

    Specifikation
    • Tekniske data

      Forsyning: 
      24 V DC / ±15 % / 2 A / 2,5 A / 3 A
      230 V AC / +10 % / 50 - 60 Hz / 80 W (85 VA)
      Indkoblingstid: 30 % 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)
      Trykkraft: 1000 N
      Trækkraft: 1000 N
      Nominel låsekraft: 3500 N
      Levetid: > 20000 dobbeltoperationer
      Åbning: 600 - 1600 mm
      Hastighed ÅBNE: 7 mm/s
      Hastighed ÅBNE- ABV: 11,5 mm/s / 15 mm/s / 18,5 mm/s
      Hastighed LUKKE: 5 mm/s
      Beskyttelsesklasse: IP42
      Måling af lydtryk (støjemission): LpA ≤ 45 dB(A)
      Temperaturområde: -15 °C … +75 °C
      Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)
      Hus: Aluminium
      Overflade: Pulverlakeret
      Farve: Hvid aluminium(~ RAL 9006)
      Tilslutning: Silikonekabel

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.cdm-series-chain-drives
    • ProduktfamilieDrives
    • ProduktgruppeChain Drives
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-02-02
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)53
    • Dybde (mm)90
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Window Openers
    • IFC-klassifikationAktuator