| Unique ref.: | CSD_BST_SL360 |
|---|---|
| Producent.: | dormakaba Group |
| Produkt familie: | Doors |
| Produkt gruppe: | Sliding Doors |
| Publiceringsdato: | 2018-05-15 |
| Versions nummer: | 1 |
| Type: | Objekt (enkelt objekt) |
| Produkt url: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| Installation instruktioner: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produkt certificering: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/143594/34385ad3b0585e3a83c7f6b0dc6... |
| Teknisk beskrivelse: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/136028/f370e488f4cb1a70d7d08b3886a... |
| Instruktionsvideo: | |
| GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/dorma/product/csd_bst_sl360
| Hoved materiale: | Aluminium |
|---|---|
| Sekundær materiale: | Glass |
| Designet i: | Germany |
| Prouceret i: | China |
| BIMobject kategori: | Doors - Sliding |
|---|---|
| IFC klassifikation: | Door |
| UNSPSC navn: | Glass doors |
| UNSPSC kode: | 30171501 |
| Uniclass 1.4 Kode: | JL20 |
| Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Doors |
| Uniclass 2.0 Kode: | PR-59-23-77 |
| Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Sliding Door And Partition Sets |
| Uniclass 2015 Kode: | Ss_25_32_35_80 |
| Uniclass 2015 Beskrivelse: | Sliding gate systems |
| NBS Reference Kode: | 25-32-35-80 |
| NBS Reference Beskrivelse: | Sliding Gate Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 32 00 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Glass Doors |
| OmniClass-nummer: | 23-11 25 15 15 |
| OmniClass-betegnelse: | Sliding Gates |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Navn | Værdi |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Navn | Værdi |
|---|---|
| Cladding Material | Aluminium |
| Material | Glass |
| Method of Operation | outwardly ; inwardly |
| Opening Width | 1000 mm — 2500 mm |
Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt