17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water

    17500661 Meta Pillar tap cold water

    17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

    Kom i kontakt med Dornbracht

    Specifikation
    • 17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

      • 123 mm projection
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 238 mm
      • height up to aerator 168 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette Ø 50 mm
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.17500661
    • ProduktfamilieMeta
    • ProduktgruppeMETA
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-03-11
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtMessing
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)1.22
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationVentil
    • ETIM-kodeEC010875
    • ETIM-navnToilet tap
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Afrika Sydamerika Oceanien Nordamerika