27806625 Meta Hand shower set
27806625 Meta Hand shower set
27806625 Meta Hand shower set
27806625 Meta Hand shower set

    27806625 Meta Hand shower set

    Meta Hand shower set

    Kom i kontakt med Dornbracht

    Specifikation
    • Meta Hand shower set

      • normal flow
      • with anti-scale system
      • rosette Ø 55 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • shower holder rosette Ø 55mm
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits Meta, Tara.

      Available in chrom, platinum matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.27806625
    • ProduktfamilieMeta
    • ProduktgruppeShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-10-11
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtMessing
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC010161
    • ETIM-navnHand shower
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-betegnelseShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II-kodeD2020
    • CSI UniFormat II-titelDomestic Water Distribution

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Afrika Sydamerika Oceanien Nordamerika