Silent Plus Pakket
DUCO

Silent Plus Pakket

Duco Silent Plus Package DucoBox Silent Perilex Connect Focus

The Silent Plus Package provides an extra acoustic attenuation of up to 3 dB(A)! Three mousses per box, placed as close as possible to the outlet, are sufficient.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.silent-plus-pakket
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypeByggematerialer
  • Udgivelsesdato2022-05-16
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)380
  • Bredde (mm)80
  • Dybde (mm)160
Relateret
  • Materiale primært1C Polyurethane
  • Materiale sekundærtFast skum
  • Designet iBelgien
  • Fremstillet iBelgien
  • Nettovægt (kg)0.48
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Mekanisk ventilation
  • IFC-klassifikationByggekomponent
  • ETIM-kodeEG015260
  • ETIM-navnPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015-kodeSL_35_10_43
  • Uniclass 2015-beskrivelseIsolation units