EAE Lighting - EXIT
EAE Group

EAE Lighting - EXIT

The version with flag of TORSECA, which allows all kinds of ceiling applications, can be used as emergency escape guidance, while the version without flag can be used for lighting in emergency situations. With its functional structure, TORSECA is suitable for use in areas such as hospitals, educational institutions, dining halls and hotels.
Specifikation
  • Housing: ABS Housing

    Optical Cover: Transparent Diffuser / Opal Diffuser

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK07

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 2 W

    Lumen Value: 240 lm

    Source of Light: Power LED

    Color Temperature: 6500K

    CRI: >70

    Working Ambient Temperature: +10 °C / +35 °C

    Mounting Type: Surface Mounted / Pendant

Teknisk specifikation
  • Unik ref.exit
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeEmergency lighting
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2025-11-26
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtABS
  • Designet iTyrkiet
  • Fremstillet iTyrkiet
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBelysning - Førstehjælp og sikkerhed
  • IFC-klassifikationBelysningsarmatur
  • Uniclass 2015-kodeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beskrivelseLighting
  • CSI MasterFormat 2014-kode26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelInterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-betegnelseLighting Fixtures

Tilgængelighed i region

Asien Europa Sydamerika Oceanien Nordamerika Afrika
Afghanistan
Albanien
Argentina
Australien
Canada
Algeriet
Armenien
Belgien
Brasilien
New Zealand
Mexico
Cameroon
Aserbajdsjan
Bosnien-Herzegovina
Chile
Papua Ny Guinea
USA
Chad
Bahrain
Bulgarien
Den demokratiske republik Congo
Bangladesh
Cypern
Egypten
Cambodia
Danmark
Etiopien
Filippinerne
Estland
Ghana
Forenede Arabiske Emirater
Finland
Kenya
Georgien
Frankrig
Libyen
Indien
Grækenland
Marokko
Indonesien
Holland
Niger
Irak
Hviderusland
Nigeria
Iran
Irland
Sudan
Israel
Island
Sydafrika
Japan
Italien
Sydsudan
Jordan
Kroatien
Tanzania
Kazakhstan
Letland
Tunesien
Kina
Litauen
Kuwait
Luxembourg
Kyrgyzstan
Moldova
Libanon
Montenegro
Malaysia
Nordmakedonien
Mongoliet
Norge
Oman
Østrig
Pakistan
Polen
Qatar
Portugal
Saudiarabien
Rumænien
Singapore
Rusland
Sydkorea
Schweiz
Syrien
Serbien
Taiwan
Slovakiet
Tajikistan
Slovenien
Thailand
Spanien
Turkmenistan
Storbritannien
Tyrkiet
Sverige
Uzbekistan
Tjekkiet
Vietnam
Tyskland
Yemen
Ukraine
Ungarn