EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED
EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED

    4.0 ud af 5 stjerner4.0(19 anmeldelser)
    NETALED, through light effects and design, creates a vivid and simple architectural effect in your environment.
    Specifikation
    • Housing: Aluminium Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

      Light Source: Mid Power LED

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP: IP20

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Body Colors: RAL 9004 / RAL 9010

      Installation: Surface Mounted

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.netaled_surface_mounted
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-09-08
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Designet iTyrkiet
    • Fremstillet iTyrkiet
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Surface Mounted
    • IFC-klassifikationBelysningsarmatur
    • UNSPSC-navnInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-kode391115
    • Uniclass 2015-kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015-beskrivelseLighting
    • CSI MasterFormat 2014-kode26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelInterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-betegnelseLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II-kodeD5020
    • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa Sydamerika Oceanien Nordamerika Afrika
    Afghanistan
    Albanien
    Argentina
    Australien
    Canada
    Algeriet
    Armenien
    Belgien
    Brasilien
    New Zealand
    Mexico
    Cameroon
    Aserbajdsjan
    Bosnien-Herzegovina
    Chile
    Papua Ny Guinea
    USA
    Chad
    Bahrain
    Bulgarien
    Den demokratiske republik Congo
    Bangladesh
    Cypern
    Egypten
    Cambodia
    Danmark
    Etiopien
    Filippinerne
    Estland
    Ghana
    Forenede Arabiske Emirater
    Finland
    Kenya
    Georgien
    Frankrig
    Libyen
    Indien
    Grækenland
    Marokko
    Indonesien
    Holland
    Niger
    Irak
    Hviderusland
    Nigeria
    Iran
    Irland
    Sudan
    Israel
    Island
    Sydafrika
    Japan
    Italien
    Sydsudan
    Jordan
    Kroatien
    Tanzania
    Kazakhstan
    Letland
    Tunesien
    Kina
    Litauen
    Kuwait
    Luxembourg
    Kyrgyzstan
    Moldova
    Libanon
    Montenegro
    Malaysia
    Nordmakedonien
    Mongoliet
    Norge
    Oman
    Østrig
    Pakistan
    Polen
    Qatar
    Portugal
    Saudiarabien
    Rumænien
    Singapore
    Rusland
    Sydkorea
    Schweiz
    Syrien
    Serbien
    Taiwan
    Slovakiet
    Tajikistan
    Slovenien
    Thailand
    Spanien
    Turkmenistan
    Storbritannien
    Tyrkiet
    Sverige
    Uzbekistan
    Tjekkiet
    Vietnam
    Tyskland
    Yemen
    Ukraine
    Ungarn