Fırat Hand Shower Set
Fırat Hand Shower Set

    Fırat Hand Shower Set

    E.C.A. Fırat Hand Shower Set
    Specifikation
    • • Three function hand shower, lime crushing, Ø 100 mm
      • Spray type adjustment by turning spray disc
      • Hinged
      • 150 cm anti twist clamped flexible hose
      • Localization product codes are available

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.102117319EX
    • ProduktfamilieE.C.A. Shower Sets
    • ProduktgruppeShower Systems
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-02-14
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)141
    • Bredde (mm)100
    • Dybde (mm)61
    Relateret
    • Materiale primærtKrom
    • Designet iTyrkiet
    • Fremstillet iTyrkiet
    • Nettovægt (kg)0.35
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015-beskrivelseShowers
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures