Combison™ Uno A
Ecophon

Combison™ Uno A

Anvendes som lydabsorberende loft og lydisolering mellem rum hvor skillevæggene ikke går helt op til etageadskillelsen. Produktet er også anvendeligt for reduktion af vertikal lyd, der er forårsaget af ventilation, fodtrin osv. Ecophon Combison Uno A har et synligt skinnesystem. Hver loftplade kan let demonteres. Systemet består af Ecophon Combision Uno A loftplader og Ecophon Connect skinnesystem med en ca. vægt på 13 kg/m². Loftpladerne er fremstillet af glasuld af høj densitet, og med en forstærket gipsplade (13 mm) på bagsiden af loftpladen. Den synlig overflade er Akutex™ FT-behandlet og kanterne er primede. Anvend Ecophon Connect skinnesystem og tilbehør for at opnå bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.20523
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeCombison
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2016-01-11
  • Udgavenummer1
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Lofter
  • IFC-klassifikationLoft
  • UNSPSC-navnSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-kode30161604