Master™ Rigid Dp
Ecophon

Master™ Rigid Dp

Velegnet til klasseværelser eller andre lokaler, hvor kravene til akustik og taleopfattelse er ekstra høje, og hvor demonterbarhed er vigtig. Ecophon Master Rigid Dp (patentanmeldt) har et delvist skjult skinnesystem, og anvendes hvor et slagfast og låsbart system er påkrævet. Der er et 8 mm spor mellem pladerne i den ene retning og en smal fuge i den anden. Kanterne er skarpe. Hver plade kan låses, men er stadig fuldt demonterbar. Systemet består af Ecophon Master Rigid Dp-loftplader, Ecophon Extra Bass og Ecophon Connect skinnesystem, med en samlet vægt på ca. 4 kg/m². Loftpladerne er fremstillet af glasuld af høj densitet. Overfladen er en forstærket "sandwichkonstruktion". Den synlige overflade er Akutex™ FT-behandlet. Produktet fås også med en lyd- reflekterende overflade (gamma) med samme udseende. Bagsiden er pålagt glasvæv. Kanterne er malede. Ecophon Extra Bass anvendes for at øge lydabsorptionen ved de lave frekvenser, og er monteret oven på det nedhængte loft. Anvend Ecophon Connect skinnesystem og tilbehør for bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.62536
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeMaster
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2016-01-11
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Designet iSverige
  • Fremstillet iSverige
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Lofter
  • IFC-klassifikationLoft
  • UNSPSC-navnSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-kode30161604