Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

GIBITEC® PLUS is a prefabricated semi-sandwich panel composed of a plasterboard layer of 13 mm (or 10 mm) coupled with POLIISO® PLUS expanded polyurethane panels coated with aluminum foil. The panels have a standard size of 1200 x 3000 mm and come in a wide variety of thicknesses. The POLIISO® PLUS panel has thermal conductivity values of λD equal to 0,022 W/mK and compressive strength values ≥150 kPa.

APPLICATIONS WITH GIBITEC® PLUS: interior walls insulation

Teknisk specifikation
  • Unik ref.poliiso-gibitec
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2024-12-19
  • Udgavenummer1
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriByggematerialer - Isolering
BIMobject-produktbibliotek

Design App til Revit

Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

  • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
  • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
  • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit