Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB HD

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB HD

POLIISO® SB  HD è un pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti: quello della faccia superiore in velovetro bitumato e quello della faccia inferiore in velovetro saturato mineralizzato. La resistenza a compressione è ≥ 200 kPa. I pannelli dichiarano valori di λD pari a 0,027 W/mK per spessori fino a 40 mm e 0,026 W/mK per spessori da 50 a 90 mm e 0,025 W/mK per spessori superiori, secondo la norma europea EN 13165. I pannelli hanno dimensioni standard pari a 600 x 1200 mm e sono disponibili negli spessori da 30 a 160 mm.

APPLICAZIONI CON POLIISO® SB  HD:

  • Tetto caldo sotto guaina bituminosa
  • Tetto caldo giardino
  • Tetto a falde sotto guaina ventilato
Teknisk specifikation
  • Unik ref.poliiso-sb-hd
  • TypeByggematerialer
  • Udgivelsesdato2024-12-19
  • Udgavenummer1
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriByggematerialer - Isolering