Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV HD

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV HD

POLIISO® VV HD è un pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti di velovetro saturato. La resistenza a compressione è ≥ 200 kPa. I pannelli dichiarano valori di λD pari a 0,027 W/mK per spessori fino a 40 mm, λD pari a 0,026 W/mK per spessori da 50 a 90 mm, λD pari a 0,025 W/mK per superiori, secondo la norma europea EN 13165. I pannelli hanno dimensioni standard pari a 600 x 1200 mm e sono disponibili negli spessori da 30 a 140 mm.

APPLICAZIONI CON POLIISO® VV HD:

  • Tetto caldo sotto guaina bituminosa o sintetica
  • Tetto metallico (metal deck)
  • Tetto caldo giardino
  • Tetto a falde sotto guaina ventilato
Teknisk specifikation
  • Unik ref.poliiso-vv-hd
  • TypeByggematerialer
  • Udgivelsesdato2024-12-18
  • Udgavenummer1
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriByggematerialer - Isolering