SEHS-17X Elkay® Stainless Steel 17" x 15" x 11" 20 Gauge Hand Sink with Faucet
Elkay
Arkiveret

SEHS-17X Elkay® Stainless Steel 17" x 15" x 11" 20 Gauge Hand Sink with Faucet

Stainless Steel 17" x 15" x 11" 20 Gauge Hand Sink with Faucet. Sink is manufactured from 20 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

Compliance:

  • MassachusettsMAapproved
  • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1
  • NSFStandard61
  • NSFStandard372
  • CSA B45.4, CSA B125.1
  • cUPC listed
  • IPC listed
  • NPCC listed
  • CEC listed

Features:

  • High quality 20 gauge, type 300 series stainless steel.
  • Lead free faucet and strainer included with product.
  • NSF Certified
  • 1-1/2" Drain Size
  • Center drain placement.
Specifikation
  • Keywords: gauge hand sink with faucet, stainless steel gauge hand sink with faucet, stainless steel wall sink, elkay gauge hand sink with faucet

Teknisk specifikation
  • Unik ref.SEHS-17X
  • ProduktfamilieCIS
  • ProduktgruppeFood Service
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-08-19
  • Udgavenummer1
  • Højde (tommer)11
  • Bredde (tommer)15
Relateret
  • Materiale primærtRustfrit stål
  • Designet iUSA
  • Nettovægt (lbs)14
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKøkken - Vaske
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App til Revit

Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

  • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
  • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
  • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit