PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010

    Double socket outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: Polar white RAL 9010. 

    Specifikation
    • E-nr. 1848186  

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 2-vägs 16A 250V med snabbanslutning infällt med jord. Fjällvit

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.EKO05292
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeOutlets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-06-09
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)107
    • Bredde (mm)115
    • Dybde (mm)26
    Relateret
    • Materiale primærtPlast
    • Designet iNorge
    • Nettovægt (kg)0.54
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriElektrisk - Stikkontakter og stikdåser
    • IFC-klassifikationStikkontakt
    • ETIM-kodeEC000125
    • ETIM-navnSocket outlet
    • Uniclass 2015-kodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseStandard socket outlets
    • OmniClass-nummer23-35 31 00
    • OmniClass-betegnelseElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II-kodeD50
    • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL

    Tilgængelighed i region

    Europa