PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
    ELKO

    PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010

    DCL wall socket outlet PLUS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for wall fits all ELKO's combination frames. Color Polar White RAL9010. 

    Specifikation
    • 1885147

      6A, 250V

      DCL betyder Device for Connection of Luminaires, och är en stickpropp och uttag system för att ansluta den fasta belysningsutrustning. DCL vägguttag i ELKO Plus fjällvit. Snabbanslutning. Lamputtag för vägg. Passar alla ELKO kombinationsramar.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.EKO06955
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeDCL Outlets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-06-09
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)86
    • Bredde (mm)86
    • Dybde (mm)28
    Relateret
    • Materiale primærtPlast
    • Designet iNorge
    • Nettovægt (kg)0.08
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriElektrisk - Stikkontakter og stikdåser
    • IFC-klassifikationStikkontakt
    • ETIM-kodeEC001025
    • ETIM-navnTrip indicator
    • UNSPSC-navnLamp sockets
    • UNSPSC-kode39111803
    • Uniclass 2015-kodePr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015-beskrivelseSpecialist socket outlets
    • OmniClass-nummer23-35 31 00
    • OmniClass-betegnelseElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II-kodeD50
    • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL

    Tilgængelighed i region

    Europa