Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Installation box 1½ for low version DSO 4 stubs c/c 60. Supplied with plaster lid. The stubs can handle 16 and 20mm tubes. Used when mounting ELKO low wall sockets. When drilling, ELKO dose template can be used. Can be supplemented with extension rings, 6mm. Halogen-free. Color Red.

    Specifikation
    • Flexi+ infälld 1½ dosa med 4 stuts. Flexi+ dosorna har en större volym för bättre utrymme för anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd för elektroniska produkter. Skivtjocklek 13mm.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.EKO07397
    • ProduktfamilieRED boxes
    • ProduktgruppeBoxes
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-06-09
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)152
    • Bredde (mm)71
    • Dybde (mm)45
    Relateret
    • Materiale primærtPlast
    • Designet iNorge
    • Fremstillet iPolen
    • Nettovægt (kg)0.08
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriElektrisk - Stikkontakter og stikdåser
    • IFC-klassifikationElektrisk element
    • ETIM-kodeEC002601
    • ETIM-navnBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • UNSPSC-navnElectrical boxes
    • UNSPSC-kode39121303
    • OmniClass-nummer23-35 33 15 13
    • OmniClass-betegnelseElectrical Wall Junction Boxes
    • CSI UniFormat II-kodeD50
    • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL