RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003

    2-circuit switch IP55 with screw connection, for surface mounting, 16A 250V. Fluorescent Load 10A. Halogen free thermoplastic. Color: Pure white RAL9003.


    Specifikation
    • E-nr. 1885416

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.EKO07471
    • ProduktfamilieIP44 Swithes
    • ProduktgruppeIP44 Swithes
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-06-09
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)67
    • Bredde (mm)82
    • Dybde (mm)37
    Relateret
    • Materiale primærtPlast
    • Designet iNorge
    • Nettovægt (kg)0.11
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriElektrisk - Stikkontakter og stikdåser
    • IFC-klassifikationAfbryderanordning
    • ETIM-kodeEC001590
    • ETIM-navnSwitch
    • Uniclass 2015-kodePr_65_72_97_23
    • Uniclass 2015-beskrivelseDouble pole switches
    • CSI UniFormat II-kodeD50
    • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL