Atrivm outdoor round dining table
Atrivm outdoor round dining table
Atrivm outdoor round dining table
    expormim

    Atrivm outdoor round dining table

    4.6 ud af 5 stjerner4.6(27 anmeldelser)

    ­Round dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Kom i kontakt med expormim

    Specifikation
      • C235 R: 120x120x74  

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  

      • C240 R: 150x150x74

          TOP: HPL top 13 mm/0.51"


          Teknisk specifikation
          • Unik ref.atrivm-outdoor-round-dining-table
          • ProduktfamilieAtrivm outdoor
          • ProduktgruppeOutdoor collection
          • TypeObjekt (enkelt objekt)
          • Udgivelsesdato2022-02-22
          • Udgavenummer1
          • Højde (mm)740
          • Bredde (mm)1200
          • Dybde (mm)1200
          Relateret
          • Materiale primærtAluminium
          • Fremstillet iSpanien
          • Nettovægt (kg)30
          Klassifikation
          • BIMobject-kategoriMøbler - Borde
          • IFC-klassifikationMøbler
          • ETIM-kodeEG017960
          • ETIM-navnFurniture
          • Uniclass 2015-kodePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015-beskrivelseDining tables
          • CSI MasterFormat 2014-kode11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Equipment
          • OmniClass-nummer23-11 29 15
          • OmniClass-betegnelseExterior Tables