Flamingo outdoor high dining table with round top
Flamingo outdoor high dining table with round top
    expormim

    Flamingo outdoor high dining table with round top

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Kom i kontakt med expormim

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.flamingo-outdoor-high-table-round-top-70
    • ProduktfamilieFlamingo outdoor
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-11-21
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1100
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)700
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Fremstillet iSpanien
    • Nettovægt (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Borde
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015-beskrivelseDining tables
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurniture
    • OmniClass-nummer23-11 29 15
    • OmniClass-betegnelseExterior Tables