Flamingo outdoor high dining table with round top
expormim

Flamingo outdoor high dining table with round top

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Kom i kontakt med expormim

Teknisk specifikation
  • Unik ref.flamingo-outdoor-high-table-round-top-90
  • ProduktfamilieFlamingo outdoor
  • ProduktgruppeOutdoor collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-11-21
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)1100
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)900
Relateret
  • Materiale primærtAluminium
  • Fremstillet iSpanien
  • Nettovægt (kg)36
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Borde
  • IFC-klassifikationMøbler
  • ETIM-kodeEG017960
  • ETIM-navnFurniture
  • Uniclass 2015-kodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015-beskrivelseDining tables
  • CSI MasterFormat 2014-kode12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelFurniture
  • OmniClass-nummer23-11 29 15
  • OmniClass-betegnelseExterior Tables