Nido hand-woven right chaise longue module C274 T
expormim

Nido hand-woven right chaise longue module C274 T

Hand-woven chaise longue module of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

Kom i kontakt med expormim

Teknisk specifikation
  • Unik ref.nido-hand-woven-right-chaise-longue-module
  • ProduktfamilieNido
  • ProduktgruppeOutdoor collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-11-24
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)770
  • Bredde (mm)860
  • Dybde (mm)1700
Relateret
  • Materiale primærtRustfrit stål
  • Materiale sekundærtRope
  • Fremstillet iSpanien
  • Nettovægt (kg)35
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Sofaer
  • IFC-klassifikationMøbler
  • ETIM-kodeEG017960
  • ETIM-navnFurniture
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015-kodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015-beskrivelseSofas
  • OmniClass-nummer23-11 29 17 11 17
  • OmniClass-betegnelsePatio Sofas
  • CSI UniFormat II-kodeE20
  • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS