Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
    expormim

    Nido low armchair C250 T

    4.5 ud af 5 stjerner4.5(8 anmeldelser)

    Hand-woven armchair made of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    Kom i kontakt med expormim

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.nido-low-armchair
    • ProduktfamilieNido
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-02-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)70
    • Bredde (mm)65
    • Dybde (mm)68
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Materiale sekundærtRope
    • Fremstillet iSpanien
    • Nettovægt (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - lænestole
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015-beskrivelseLounge chairs
    • OmniClass-nummer23-21 23 13
    • OmniClass-betegnelseResidential Seating
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS