Nido XL hand-woven sofa C254 T
Nido XL hand-woven sofa C254 T
Nido XL hand-woven sofa C254 T
Nido XL hand-woven sofa C254 T
    expormim

    Nido XL hand-woven sofa C254 T

    5.0 ud af 5 stjerner5.0(6 anmeldelser)

    Hand-woven XL sofa of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    Kom i kontakt med expormim

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.nido-xl-hand-woven-sofa
    • ProduktfamilieNido
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-02-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)770
    • Bredde (mm)2200
    • Dybde (mm)860
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Materiale sekundærtRope
    • Fremstillet iSpanien
    • Nettovægt (kg)70
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beskrivelseSofas
    • OmniClass-nummer23-11 29 17 11 17
    • OmniClass-betegnelsePatio Sofas
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS