Plump right chaise longue module C874
expormim

Plump right chaise longue module C874

Chaise longue module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. 1 loose cushion 45x45 cm/17.75”x 17.75” + 1 loose cushion 50x32 cm/19.75”x 12.5” included.

Kom i kontakt med expormim

Teknisk specifikation
  • Unik ref.plump-right-chaise-longue-module
  • ProduktfamiliePlump
  • ProduktgruppeOutdoor collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-11-22
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)64
  • Bredde (mm)105
  • Dybde (mm)180
Relateret
  • Materiale primærtAluminium
  • Materiale sekundærtPolstring
  • Fremstillet iSpanien
  • Nettovægt (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Sofaer
  • IFC-klassifikationMøbler
  • ETIM-kodeEG017960
  • ETIM-navnFurniture
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015-kodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015-beskrivelseSofas
  • OmniClass-nummer23-11 29 17 11 17
  • OmniClass-betegnelsePatio Sofas
  • CSI UniFormat II-kodeE20
  • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS