Talo outdoor round dining table Ø120x74
Talo outdoor round dining table Ø120x74
    expormim

    Talo outdoor round dining table Ø120x74

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    Kom i kontakt med expormim

    Specifikation

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.talo-outdoor-round-dining-table-120
    • ProduktfamilieTalo outdoor
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-10-20
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)740
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)1200
    Relateret
    • Materiale primærtBeton
    • Fremstillet iSpanien
    • Nettovægt (kg)92
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Borde
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015-beskrivelseDining tables
    • CSI MasterFormat 2014-kode11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-11 29 15
    • OmniClass-betegnelseExterior Tables