FalcoAndo enkeltsidet cykeloverdækning
FalcoAndo enkeltsidet cykeloverdækning
FalcoAndo enkeltsidet cykeloverdækning
FalcoAndo enkeltsidet cykeloverdækning
    Falco

    FalcoAndo enkeltsidet cykeloverdækning

    Den FalcoAndo enkeltsidede cykeloverdækning er en robust og stilfuld løsning, der er velegnet til byområder, offentlige pladser og erhvervsområder. Det modulære design gør det nemt at udvide overdækningen i 3-meters sektioner efter behov. Det dybe tag giver fremragende beskyttelse mod regn, mens polycarbonatpanelerne sikrer et naturligt lysindfald. Den solide stålkonstruktion, som kan pulverlakeres i en ønsket RAL-farve, garanterer lang levetid og minimal vedligeholdelse. En bæredygtig og funktionel løsning til kommuner, virksomheder og skoler.

    Specifikation
      • Materiale: Stålramme med polycarbonat tagpaneler
        Overfladebehandling: Pulverlakeret stål (RAL-farve valgfri)
        Dimensioner:
      • Længde: 2898 mm (modulopbygget, kan udvides i 3-meters sektioner)
      • Tagdybde: 2550 mm
      • Højde: 2100/2350 mm
        Belastningskapacitet: Designet til områder med lav snebelastning (1,00 kN/m²)
        Montering: Fastgøres med integrerede monteringsplader
        Standarder: Overholder NEN-EN 1090-1 for stålkonstruktioner
        Tilvalg:
      • Fås som både enkeltsidet og dobbeltsidet version
      • Kompatibel med Falco cykelstativer og to-etagers parkeringssystemer
      • Kan tilpasses i forskellige RAL-farver
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.falcoando-single-sided-cycle-shelter
    • ProduktfamilieCycle shelters
    • ProduktgruppeSingle sided cycle shelters
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-02-25
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Materiale sekundærtPolycarbonat
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Bike Racks & Shelters
    • IFC-klassifikationTildækning
    • Uniclass 2015-kodeAc_90_10_77
    • Uniclass 2015-beskrivelseSheltering

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Frankrig
    Holland
    Luxembourg
    Storbritannien
    Tyskland