FalcoGlory bænk uden ryglæn
FalcoGlory bænk uden ryglæn
FalcoGlory bænk uden ryglæn
FalcoGlory bænk uden ryglæn
FalcoGlory bænk uden ryglæn
FalcoGlory bænk uden ryglæn
FalcoGlory bænk uden ryglæn
    Falco

    FalcoGlory bænk uden ryglæn

    FalcoGlory bænk uden ryglæn er en robust og moderne bænk til byrum, parker, gader og andre udendørsområder. Bænken er designet og produceret af Falco i Holland og kombinerer en solid stålkonstruktion med kraftige bjælker i FSC®-certificeret hårdttræ.

    De 100 x 100 mm kraftige træbjælker giver FalcoGlory sit karakteristiske og solide udtryk og sikrer samtidig en behagelig siddekomfort. Bænken fås i længderne 1500 mm og 2600 mm. Ståldelene kan som tilvalg pulverlakeres i en standard RAL-farve, så bænken kan tilpasses de omkringliggende omgivelser.

    FalcoGlory er en del af en komplet serie af byrumsinventar, som også omfatter bænke med ryglæn, dobbeltsidede bænke og borde.

    Specifikation
      • • Produkttype: Bænk uden ryglæn
      • • Anvendelse: Byrum og udendørsarealer
      • • Stel/understel: Stål
      • • Sæde: FSC®-certificeret hårdttræ
      • • Dimension på træbjælker: 100 x 100 mm
      • • Længder: 1500 mm og 2600 mm
      • • Overflade, stål: Galvaniseret; pulverlakering i standard RAL-farve som tilvalg
      • • Overflade, træ: Ubehandlet hårdttræ
      • • Montering: Præfabrikerede betonfundamenter kan tilvælges (2 stk. pr. bænk)
      • • Produktserie: FalcoGlory byrumsinventar
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.falcoglory-bench
    • ProduktfamilieOutdoor furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-08-18
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGalvaniseret stål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014-kode32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelSite Furnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 13 11
    • OmniClass-betegnelseExterior Benches

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Holland
    Irland
    Italien
    Luxembourg
    Norge
    Østrig
    Polen
    Rumænien
    Schweiz
    Slovakiet
    Storbritannien
    Sverige
    Tjekkiet
    Tyskland
    Ukraine
    Ungarn