FalcoGlory dobbeltsidet bænk med ryglæn er en robust siddemøbelløsning til byrum, parker, gader og andre udendørsområder. Bænken er designet og produceret af Falco i Holland og kombinerer en solid stålkonstruktion med kraftige bjælker i FSC®-certificeret hårdttræ.
Sæde og ryglæn er udført i 100 x 100 mm træbjælker, som giver FalcoGlory sit karakteristiske og solide udtryk. Med siddepladser på begge sider og centralt placerede ryglæn udnyttes pladsen effektivt, samtidig med at der opnås god siddekomfort. Ståldelene kan som tilvalg pulverlakeres i en standard RAL-farve.
Den dobbeltsidede FalcoGlory bænk har en længde på 1500 mm og indgår i FalcoGlory-serien, som også omfatter andre bænketyper samt et matchende bord.
Tilgængelighed i region
| Europa |
|---|
Belgien |
Bulgarien |
Danmark |
Finland |
Frankrig |
Holland |
Irland |
Italien |
Luxembourg |
Norge |
Østrig |
Polen |
Rumænien |
Schweiz |
Slovakiet |
Storbritannien |
Sverige |
Tjekkiet |
Tyskland |
Ukraine |
Ungarn |