FalcoGlory dobbeltsidet bænk med delvist ryglæn er en robust siddemøbelløsning til byrum, parker, gader og andre udendørsområder. Bænken er designet og produceret af Falco i Holland og kombinerer et solidt stålunderstel med FSC®-certificeret hårdttræ.
Det dobbeltsidede design giver siddepladser på begge sider, mens det 1500 mm brede, delvise ryglæn giver ekstra støtte uden at strække sig over hele bænkens længde. Sæde og ryglæn er udført i kraftige 100 x 100 mm træbjælker, som giver FalcoGlory sit karakteristiske, solide udtryk. Ståldelene kan pulverlakeres i en standard RAL-farve.
Med en samlet længde på 2600 mm og en siddehøjde på 450 mm er bænken en robust og komfortabel løsning til mange forskellige typer byrum.
Tilgængelighed i region
| Europa |
|---|
Belgien |
Bulgarien |
Danmark |
Finland |
Frankrig |
Holland |
Irland |
Italien |
Luxembourg |
Norge |
Østrig |
Polen |
Rumænien |
Schweiz |
Slovakiet |
Storbritannien |
Sverige |
Tjekkiet |
Tyskland |
Ukraine |
Ungarn |