FalcoGlory bænk med ryglæn
FalcoGlory bænk med ryglæn
FalcoGlory bænk med ryglæn
    Falco

    FalcoGlory bænk med ryglæn

    FalcoGlory bænk med ryglæn er en robust og moderne bænk til byrum, parker, gader og andre udendørsområder. Bænken er designet og produceret af Falco i Holland og kombinerer et solidt stålunderstel med kraftige bjælker i FSC®-certificeret hårdttræ.

    Sæde og ryglæn i fuld længde er udført i 100 x 100 mm træbjælker. Det giver FalcoGlory sit karakteristiske og solide udtryk og samtidig en behagelig siddekomfort. Bænken har en samlet længde på 2600 mm og en siddehøjde på 450 mm. Ståldelene kan pulverlakeres i en standard RAL-farve, så bænken kan tilpasses omgivelserne.

    Det ubehandlede hårdttræ er vedligeholdelsesfrit. Bænken indgår i FalcoGlory-serien, som omfatter flere forskellige bænketyper samt et matchende bord.

    Specifikation
      • Produkttype: Bænk med ryglæn
      • Anvendelse: Byrum og udendørsarealer
      • Stel/understel: Stål
      • Sæde og ryglæn: FSC®-certificeret hårdttræ
      • Dimension på træbjælker: 100 x 100 mm
      • Samlet længde: 2600 mm
      • Dybde: 432 mm
      • Bredde på ryglæn: 2600 mm
      • Siddehøjde: 450 mm
      • Overflade, stål: Galvaniseret; mulighed for pulverlakering i standard RAL-farve
      • Overflade, træ: Ubehandlet hårdttræ
      • Montering: Kræver 2 præfabrikerede betonfundamenter
      • Produktserie: FalcoGlory byrumsinventar
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.falcoglory-single-sided-seat
    • ProduktfamilieOutdoor furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-08-20
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGalvaniseret stål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-betegnelseBenches

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Holland
    Irland
    Italien
    Luxembourg
    Norge
    Østrig
    Polen
    Rumænien
    Schweiz
    Slovakiet
    Storbritannien
    Sverige
    Tjekkiet
    Tyskland
    Ukraine
    Ungarn