FalcoHoth enkeltsidet cykeloverdækning
FalcoHoth enkeltsidet cykeloverdækning
FalcoHoth enkeltsidet cykeloverdækning
FalcoHoth enkeltsidet cykeloverdækning
FalcoHoth enkeltsidet cykeloverdækning
FalcoHoth enkeltsidet cykeloverdækning
    Falco

    FalcoHoth enkeltsidet cykeloverdækning

    FalcoHoth er en robust, enkeltsidet cykeloverdækning, der er udviklet specielt til områder med høj snebelastning. Den ekstra kraftige stålkonstruktion er dimensioneret til en maksimal snebelastning på 250 kg/m², hvilket gør overdækningen særligt velegnet til områder med krævende vejrforhold.

    Trods den kraftige konstruktion er der også lagt stor vægt på FalcoHoths udtryk. Overdækningen kombinerer styrke med et enkelt og funktionelt design og er velegnet til blandt andet offentlige områder, skoler, arbejdspladser og andre steder med behov for overdækket cykelparkering.

    Taget fås enten med profilerede Aluzinc-plader eller lamineret sikkerhedsglas. FalcoHoth er modulopbygget med en faglængde på 4 meter og kan forlænges med yderligere 4 meter ad gangen. Overdækningen kan desuden leveres med forlængede stolper, så der er tilstrækkelig højde til FalcoLevel Premium+ cykelparkering i to etager. FalcoHoth fås også i en dobbeltsidet udgave.

    Specifikation
      • Produkttype: Enkeltsidet cykeloverdækning
      • Anvendelse: Cykelparkering på offentlige og private udendørsarealer
      • Konstruktion: Kraftig stålkonstruktion
      • Maks. snebelastning: 250 kg/m²
      • Tag: Profilerede Aluzinc-plader eller lamineret sikkerhedsglas
      • Modullængde: 4000 mm
      • Samlet modulbredde: 4240 mm
      • Dybde: 2640 mm
      • Frihøjde: 2100 mm
      • Modulopbygning: Kan forlænges med fag á 4000 mm
      • Overflade: Ståldele kan pulverlakeres
      • Tagfinish: Profilerede Aluzinc-plader kan pulverlakeres
      • Cykelparkering i to etager: Kan leveres med forlængede stolper til FalcoLevel Premium+
      • Udførelse: Enkeltsidet; fås også i dobbeltsidet udgave
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.falcohoth-cycle-canopy
    • ProduktfamilieCycle shelters
    • ProduktgruppeSingle sided cycle shelters
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-08-21
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)2100
    • Bredde (mm)420
    • Dybde (mm)2640
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Bike Racks & Shelters
    • IFC-klassifikationByggekomponent Proxy
    • Uniclass 2015-kodeSL_90_10_77
    • Uniclass 2015-beskrivelseShelters
    • OmniClass-nummer23-11 29 11
    • OmniClass-betegnelseBicycle Racks and Shelters

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Holland
    Irland
    Italien
    Luxembourg
    Norge
    Østrig
    Polen
    Rumænien
    Schweiz
    Slovakiet
    Storbritannien
    Sverige
    Tjekkiet
    Tyskland
    Ukraine
    Ungarn