Den dobbeltsidede FalcoHoth er en robust cykeloverdækning udviklet til områder, hvor der skal tages højde for høj snebelastning og krævende vejrforhold. Den kraftige stålkonstruktion er dimensioneret til en maksimal snebelastning på 250 kg/m².
Det dobbeltsidede design giver overdækket cykelparkering på begge sider og sikrer dermed en effektiv udnyttelse af pladsen. FalcoHoth kombinerer en kraftig konstruktion med et karakteristisk og funktionelt design og er velegnet til blandt andet offentlige områder, skoler, arbejdspladser og andre steder med behov for mange cykelparkeringspladser.
Taget fås med profilerede Aluzinc-plader eller lamineret sikkerhedsglas. Ståldelene kan pulverlakeres i en valgfri RAL-farve.
FalcoHoth er modulopbygget med en standard faglængde på 4 meter og kan forlænges med yderligere 4-meter-fag. Overdækningen kan desuden leveres med forlængede stolper, så den kan anvendes sammen med FalcoLevel Premium+ cykelparkering i to etager.
Tilgængelighed i region
| Europa |
|---|
Belgien |
Bulgarien |
Danmark |
Finland |
Frankrig |
Holland |
Irland |
Italien |
Luxembourg |
Norge |
Østrig |
Polen |
Rumænien |
Schweiz |
Slovakiet |
Storbritannien |
Sverige |
Tjekkiet |
Tyskland |
Ukraine |
Ungarn |